??
Výběr CAD modelu
K0734.100601
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0734 - Úhlové klouby DIN 71802
Kusovník
K0734.100601
BESTKIPP
Objednací číslo
K0734.100601
AUSF1
Provedení 1
Levý závit
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
FORM
Provedení
C
AUSF
Provedení
bez bezpečnostního třmenu
ROT
úhelníky
D1
Průměr
10 mm
D2
Závit
M 6 mm
D3
Průměr
10 mm
D4
Závit
M 6 mm
A
Délka
25 mm
L2
Délka
12.5 mm
L3
Délka
11 mm
E
Délka
11.5 mm
SW
Otvor klíče
8 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0257 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245180875
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions